Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Hollow

030H9910

0.55GAL 80HR CEN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.11 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° HR CEN **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD-HR/SR Nozzle
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.55GAL 80HR CEN
Označavanje uzorka prskanjaHR
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaHR
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.033 Kilogram
Zapremina0.02 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425032752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm