Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Hollow

030H5904

0.40 GAL 45HR CEN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.46 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle0.40gph 45HR CEN **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD-HR/SR Nozzle
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.40 GAL 45HR CEN
Označavanje uzorka prskanjaHR
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaHR
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.033 Kilogram
Zapremina0.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425244179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm