Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9852

Oil nozzle 0.30 gph 80° SR, blister

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.15 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR Blister**
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
OpisOil nozzle 0.30 gph 80° SR, blister
Označavanje uzorka prskanjaSR
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaSR
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.032 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424052379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm