Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.87 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOD-HR/SR Nozzle
Specifikacije
Vrednost
OblikRound
Obrazac prskanjaSolid
Opis0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaSR
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaSR
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm