Oil Nozzles, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Hollow
030H8036
2.50GAL 80HD
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: HFD/HD, SFD/SD
030H8036
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | Yes |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Filter mesh | 120 |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 9.55 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 2.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | Del - 2.50GAL 80HD |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | D-Steel Nozzles - HD |
| Oblik | Round |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Odobrenje | CE |
| Opis | 2.50GAL 80HD |
| Označavanje uzorka prskanja | HD |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Stainless strainer |
| Tip proizvoda | HD |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Steel |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.031 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
| Zapremina | 0.017 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |