Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Hollow

030H8029

1.65GAL 80HD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Filter mesh120
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]6.40 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.65 gal/h
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material Description1.65GAL 80HD
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaD-Steel Nozzles - HD
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis1.65GAL 80HD
Označavanje uzorka prskanjaHD
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraStainless strainer
Tip proizvodaHD
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSteel

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Zapremina0.017 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm