Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 70 °, Hollow

030H7008

0.50GAL 70HFD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grad filter [µm]30-40
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.93 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material Description0.50GAL 70HFD
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.50GAL 70HFD
Označavanje uzorka prskanjaHFD
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tip proizvodaHFD
Ugao prskanja [°]70 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSteel

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.018 Liter
EAN/UPC5702425064128