Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 60 °, Hollow

030H6012

0.60GAL 60HFD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grad filter [µm]30-40
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.31 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material Description0.60GAL 60HFD
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.60GAL 60HFD
Označavanje uzorka prskanjaHFD
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tip proizvodaHFD
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSteel

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.017 Liter
EAN/UPC5702425064234