Oil Nozzles, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Hollow
030H4024
1.25GAL 45HD
030H4024
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grad filter [µm] | 30-40 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 4.86 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.25 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | 1.25GAL 45HD |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | D-Steel Nozzles - HD |
| Oblik | Round |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | 1.25GAL 45HD |
| Označavanje uzorka prskanja | HD |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | HD |
| Ugao prskanja [°] | 45 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Steel |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.029 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
| Zapremina | 0.018 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |