Oil Nozzles, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 45 °, Hollow
030H4016
0.75GAL 45HFD
030H4016
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grad filter [µm] | 30-40 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 2.90 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | 0.75GAL 45HFD |
| Oblik | Round |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | 0.75GAL 45HFD |
| Označavanje uzorka prskanja | HFD |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip filtera | Double filter (sinter) |
| Tip proizvoda | HFD |
| Ugao prskanja [°] | 45 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Steel |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.029 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063725 |