Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Solid
030F8032
2.00GAL 80SD
030F8032
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | Yes |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Filter mesh | 120 |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | 2.00GAL 80Sd |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | D-Steel Nozzles - SD |
| Oblik | Round |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Solid |
| Odobrenje | CE |
| Opis | 2.00GAL 80SD |
| Označavanje uzorka prskanja | SD |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Stainless strainer |
| Tip proizvoda | SD |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Steel |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.031 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
| Zapremina | 0.017 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |