Oil Nozzles, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Solid
030F8006
0.45GAL 80SFD
030F8006
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grad filter [µm] | 30-40 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 1.74 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | 0.45GAL 80SFD |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik | Round |
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 0.45GAL 80SFD |
| Označavanje uzorka prskanja | SFD |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip filtera | Double filter (sinter) |
| Tip proizvoda | SFD |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Steel |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063558 |