Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Solid

030F4030

1.75GAL 45SD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Filter mesh120
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]6.69 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.75 gal/h
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material Description1.75GAL 45SD
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaD-Steel Nozzles - SD
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
Opis1.75GAL 45SD
Označavanje uzorka prskanjaSD
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraStainless strainer
Tip proizvodaSD
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSteel

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Zapremina0.018 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425064265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm