Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, Solid

030F4002

0.30GAL 45SFD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grad filter [µm]30-40
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.18 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material Description0.30GAL 45SFD
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
Opis0.30GAL 45SFD
Označavanje uzorka prskanjaSFD
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tip proizvodaSFD
Ugao prskanja [°]45 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSteel

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.017 Liter
EAN/UPC5702425063343