Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 80 °, Hollow

030H8386

0.75GAL 80EH - 50 PCS. BLISTER

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]2.25 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.75 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 80° EH Blister
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Specifikacije
Vrednost
OblikConical
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.75GAL 80EH - 50 PCS. BLISTER
Označavanje uzorka prskanjaEH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaEH
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425049576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm