Oil Nozzles, EH, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 80 °, Hollow
030H8328
1.50 GAL 80° EH
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EH/ES
030H8328
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 75 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 4.50 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 80° EH |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Oblik | Conical |
| Obrazac prskanja | Hollow |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | 1.50 GAL 80° EH |
| Označavanje uzorka prskanja | EH |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| Specifikacija | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | EH |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424052898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |