Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Hollow

030H6306

0.45GAL 60EH

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]45
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.45 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° EH **
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
Opis0.45GAL 60EH
Označavanje uzorka prskanjaEH
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaEH
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425024702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm