Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
030F8378
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grad filter [µm] | 45 |
| Grupa proizvoda | Oil Nozzles |
| Kapacitet [kg/h] | 1.50 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Oblik | Conical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Solid |
| Opis | 0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER |
| Označavanje uzorka prskanja | ES |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| Specifikacija | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | Sinter |
| Tip proizvoda | ES |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | Brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |