Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.2 gal/h, 3.6 kg/h, 80 °, Solid

030F8323

1.20 GAL 80° ES
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EH/ES

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]3.60 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.20 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 80° ES
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
OblikConical
Obrazac prskanjaSolid
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Opis1.20 GAL 80° ES
Označavanje uzorka prskanjaES
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaES
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424052720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm