Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.1 gal/h, 3.3 kg/h, 60 °, Solid

030F6322

1.10GAL 60ES

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grad filter [µm]75
Grupa proizvodaOil Nozzles
Kapacitet [kg/h]3.30 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° ES
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
Opis1.10GAL 60ES
Označavanje uzorka prskanjaES
Product lineBurner Components
Referentna tačka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraSinter
Tip proizvodaES
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaBrass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Zapremina0.024 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425024771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm