Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8705

OBC 84.10 SERVICE
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 ili 2 faze2
Bezbednosno vreme [s]5 "
Broj faza2
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaOil Burner Controls
Količina po formatu pakovanja40 pc
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]253 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [min.]195 V
OdobrenjeCE
OpisOBC 84.10 SERVICE
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaOBC 80 Series
UL ocenaNo
Vreme naknadnog pražnjenja [s]0 "
Vreme postignacije [s]2 "
Vreme predzapaljenja [s]25 "
Vreme pripremnog pražnjenja [s]25 "

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.197 Kilogram
Neto težina0.195 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849