Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
057H8107
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 ili 2 faze | 2 |
| Bezbednosno vreme [s] | 10 " |
| Broj faza | 2 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Oil Burner Controls |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Konfiguracija | 5 |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 253 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 195 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | OBC 82A.12 SERVICE |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | OBC 80 Series |
| UL ocena | No |
| Vreme naknadnog pražnjenja [s] | 0 " |
| Vreme postignacije [s] | 5 " |
| Vreme predzapaljenja [s] | 13 " |
| Vreme pripremnog pražnjenja [s] | 13 " |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.206 Kilogram |
| Neto težina | 0.194 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |