Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4240

EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Grupa proizvodaIgnition Units
Količina po formatu pakovanja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Standard I pack
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja [V] AC [min.]187 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaIgnition unit EB14
OdobrenjeCEUKCA
OpisEBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Specifikacije
Vrednost
Potrošnja električne energije [VA]60.0 VA
Primarna frekvencija [Hz]50/60
Primarna struja [A]0.25 A
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Sekundarni napon [kV]12
Sekundarni priključak, struja kratkog spoja [mA]40 mA
Stupanj zaštite primarneIP40
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]60 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaEBI4 1P

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.235 Kilogram
Neto težina0.234 Kilogram
Zapremina0.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425074769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm