Ignition Units, EBI4 M, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4238
EBI4 M STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
052F4238
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Glavni osigurač [A] [min.] | 10 A |
| Grupa proizvoda | Ignition Units |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Kućište | Standard |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M Standard I pack |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 255 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 187 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Ignition unit EB14 |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Opis | EBI4 M STD. IGNITION UNIT 230 V OEM |
| Potrošnja električne energije [VA] | 60.0 VA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarna frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Primarna struja [A] | 0.25 A |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Sekundarni napon [kV] | 2 x 7.5 |
| Sekundarni priključak, struja kratkog spoja [mA] | 40 mA |
| Stupanj zaštite primarne | IP40 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip proizvoda | EBI4 M |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.248 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Zapremina | 0.281 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |