Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4230

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Grupa proizvodaIgnition Units
Količina po formatu pakovanja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja [V] AC [min.]187 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaIgnition unit EBI4 1P
OdobrenjeCEUKCA
OpisEBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
Potrošnja električne energije [VA]60.0 VA
Specifikacije
Vrednost
Primarna frekvencija [Hz]50/60
Primarna struja [A]0.25 A
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Sekundarni napon [kV]15
Sekundarni priključak, struja kratkog spoja [mA]40 mA
Stupanj zaštite primarneIP40
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]60 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaEBI4
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.247 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Zapremina0.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425074998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm