Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Jedinice za paljenje

Preporučena zamena: 052F4236

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Grupa proizvodaIgnition Units
Količina po formatu pakovanja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja [V] AC [min.]187 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaIgnition unit EBI4 1P
OpisEBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Potrošnja električne energije [VA]60.0 VA
Specifikacije
Vrednost
Primarna frekvencija [Hz]50/60
Primarna struja [A]0.25 A
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Sekundarni napon [kV]12
Sekundarni priključak, struja kratkog spoja [mA]30 mA
Stupanj zaštite primarneIP40
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaEBI4 LP 1P
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.239 Kilogram
Neto težina0.234 Kilogram
Zapremina0.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm