Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

071N4211

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja100 pc
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
OpisMOTOR CABLE BFPM (255MM)
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFPM
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.054 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896