TRANSDUCER CABLE
071N4210
TRANSDUCER CABLE
071N4210
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Material Description | Transducer cable |
| Opis | TRANSDUCER CABLE |
| Product line | Burner Components |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFPM |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Gram |
| Neto težina | 11 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091889 |