Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE, MP

071N4208

MOTOR CABLE, MP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja100 pc
Material DescriptionMotor Cable, MP
OpisMOTOR CABLE, MP
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFPM
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.073 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.2 Liter
EAN/UPC5702425083709