COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4055
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4055
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Material Description | Complete control for MP |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 240.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 220.0 V |
| Opis | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
| Product line | Burner Components |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Serija | BFPM |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFPM |
| UL ocena | No |
| Vršni napon napojna [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vršni napon napojna [V] [Min] | 207.0 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.386 Kilogram |
| Neto težina | 0.191 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244841 |