COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4054
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za komponente gorionika
071N4054
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
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Material Description | Complete control for MP |
| Napomene | Controller for BFPM motor pump units |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 240.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 220.0 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Serija | BFPM |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFPM |
| UL ocena | No |
| Vršni napon napojna [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vršni napon napojna [V] [Min] | 207.0 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.388 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |