Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN

071N4052

COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja5 pc
Material DescriptionComplete control for MP
Napon napajanja [V]230.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]240.0 V
Napon napajanja [V] [Min]220.0 V
OpisCOMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RemarksController for BFPM motor pump units
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SerijaBFPM
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]60 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFPM
UL ocenaNo
Vršni napon napojna [V] [maks.]253.0 V
Vršni napon napojna [V] [Min]207.0 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.39 Kilogram
Neto težina0.389 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009