NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 120 pc |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Service kit for LE-S Bio |
| Opis | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadržaj | Valve, nut and washer. |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip pogona | NC |
| Tip proizvoda | Accessories for BFP |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26.2 Gram |
| Neto težina | 26 Gram |
| Zapremina | 0.009 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |