Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

071N2068

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Napon napajanja [V]24.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]26.4 V
Napon napajanja [V] [Min]21.6 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaNC T85 coil service kit
OdobrenjeUL
OpisSERVICE KIT COIL 12VDC/24V
Potrošnja kalemova [W]9 W
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]80 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFPN
Tip strujeAC
UL ocenaYes
Vršni napon napojna [V] [maks.]26.4 V
Vršni napon napojna [V] [Min]21.6 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.076 Kilogram
Neto težina0.068 Kilogram
Zapremina0.125 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm