SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Napon namotaja [V] | 110-120 |
| Napon napajanja [V] | 115.0 V |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 120.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 110.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | NC T85 coil service kit |
| Odobrenje | UL |
| Opis | SERVICE KIT COIL 110/120V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Potrošnja kalemova [W] | 9 W |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Stepen zaštite | IP40 |
| Struja zavojnice | AC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFPN |
| Tip struje | AC |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.076 Kilogram |
| Neto težina | 0.068 Kilogram |
| Zapremina | 0.125 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |