Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
Napon namotaja [V]24
Napon napajanja [V]24.0 V
Napon napajanja [V] [maks.]24.0 V
Napon napajanja [V] [Min]24.0 V
OpisCoil 24 V AC. OEM
Potrošnja kalemova [W]9 W
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Stepen zaštiteIP40
Struja zavojniceAC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFP
Tip strujeAC
UL ocenaNo
Vršni napon napojna [V] [maks.]26.4 V
Vršni napon napojna [V] [Min]21.6 V

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.061 Kilogram
Zapremina0.062 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk