COIL 110/120 V AC. OEM
071N2052
COIL 110/120 V AC. OEM
071N2052
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Servicekit 110 V |
| Napon namotaja [V] | 110-120 |
| Napon napajanja [V] [maks.] | 120.0 V |
| Napon napajanja [V] [Min] | 110.0 V |
| Opis | COIL 110/120 V AC. OEM |
| Potrošnja kalemova [W] | 9 W |
| Product line | Burner Components |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Stepen zaštite | IP40 |
| Struja zavojnice | AC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFP |
| Tip struje | AC |
| UL ocena | No |
| Vršni napon napojna [V] [maks.] | 127.2 V |
| Vršni napon napojna [V] [Min] | 104.4 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.06 Kilogram |
| Neto težina | 0.059 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080746 |