Danfoss logo
Flange BFP

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

071N1059

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja96 pc
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
OpisBUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
Specifikacije
Vrednost
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFP
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.166 Kilogram
Neto težina0.165 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.185 Liter
EAN/UPC5702425051609