Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 1120 mm

071G2217

CABLE FOR NC VALVE, 1120 mm

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaMulti pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja100 pc
Material DescriptionCable for BFP 1120mm
OpisCABLE FOR NC VALVE, 1120 mm
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]80 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFP
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.073 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.255 Liter
EAN/UPC5702425054501