Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 240 mm OEM

071G0247

CABLE FOR NC VALVE, 240 mm OEM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja200 pc
Material DescriptionStandard cable, 240 mm Hermann
OpisCABLE FOR NC VALVE, 240 mm OEM
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]80 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFP
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.073 Liter
EAN/UPC5702425046322