CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
071G0206
CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
071G0206
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 200 pc |
| Material Description | Cable for BFP 400 mm |
| Opis | CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM |
| Product line | Burner Components |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Accessories for BFP |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702425010620 |