Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja20 pc
Material DescriptionScrews and Bush
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
OpisBUSH 32 → 54 mm.
Product lineBurner Components
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
SadržajBush and screws.
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]80 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAccessories for BFP
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Zapremina0.05 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm