Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za komponente gorionika
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
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaAccessories for Burner Components
Količina po formatu pakovanja5 pc
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisG1/4 RSH nozzle port adapter
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura skladištenja [°C] [Max]125 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaAccessories for RS
UL ocenaOut of scope

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52 Gram
Neto težina48 Gram
Zapremina0.096 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk