SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC
057H7224
SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za komponente gorionika
057H7224
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
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Material Description | Service kit for burnercontrol type OBC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Accessories for Oil Burner Controls |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.178 Kilogram |
| Neto težina | 0.169 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.77 Liter |
| EAN/UPC | 5702425077142 |