BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
057H7210
BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za komponente gorionika
057H7210
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
| Format pakovanja | Multi pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 72 pc |
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEUL |
| Opis | BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Accessories for Oil Burner Controls |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.071 Kilogram |
| Zapremina | 0.109 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |