CABLE FOR UV L=400 OEM
057H1241
CABLE FOR UV L=400 OEM
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za komponente gorionika
057H1241
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [mm] | 400 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | CABLE FOR UV L=400 OEM |
| Product line | Burner Components |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Accessories for Photo Units |
| UL ocena | Out of scope |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.038 Kilogram |
| Neto težina | 0.037 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |