Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 25, NPT, 1

003N8182

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Univerzalni

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]6.400 gal/min
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cevInterno
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. pritisak na senzoru [bar]25 bar
Maks. pritisak na senzoru [psig]362.6 psig
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]362.6 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Maks. temperatura senzora [°C]125 °C
Maks. temperatura senzora [°F]257.0 °F
Material DescriptionAVTA 25 Vodeni reg ventil 50-90°C M/10
Materijal telaMesing
MedijiNeutralni medij
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
Naziv proizvodaVentil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVTA FJVA
OdobrenjeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Opseg temperature [°F] [maks.]194 °F
Opseg temperature [°F] [min.]122 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Standardna uvodnica za kapilarnu cevANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaAVTA 25
Tip punjenjaUniverzalni
Tip uvodnice za kapilarnu cevNPT
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1
Veličina senzora (Ø x D) [in]23/32 x 8 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in]3/4-14

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.856 Kilogram
Neto težina1.456 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423203505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm