Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 20, NPT, 3/4

003N7100

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
Dodatne informacijeVentil bez elementa senzora
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]4/5 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h]3.400 m³/h
Maks. pritisak na senzoru [bar]25 bar
Maks. pritisak na senzoru [psig]362.6 psig
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]362.6 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionAVTA 20 Vodeni reg ventil W/O Elem. M/10
Materijal telaMesing
MedijiNeutralni medij
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
Naziv proizvodaVentil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVTA FJVA
OdobrenjeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaAVTA 20
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina otvora [mm]20.00 mm
Veličina priključka (in)3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.282 Kilogram
Neto težina0.882 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423021956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm