Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 15, G, 1/2

003N2169

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Univerzalni

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]2.200 gal/min
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]0.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
Dodatne informacijeObložen sa Sn2
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/5 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cevInterno
Količina po formatu pakovanja10 pc
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h]1.900 m³/h
Maks. pritisak na senzoru [bar]25 bar
Maks. pritisak na senzoru [psig]362.6 psig
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]362.6 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Maks. temperatura senzora [°C]90 °C
Maks. temperatura senzora [°F]194.0 °F
Material DescriptionAVTA 20 vodeni reg ventil 25-65°C M/10
Materijal telaMesing
MedijiNeutralni medij
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
Naziv proizvodaVentil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVTA FJVA
OdobrenjeRoHS KinaEACPEDRoHSUA
OpremaNosač
Opseg temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg temperature [°F] [min.]77 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključkaISO 228-1
Standardna uvodnica za kapilarnu cevISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tip priključkaG
Tip proizvodaAVTA 15
Tip punjenjaUniverzalni
Tip uvodnice za kapilarnu cevG
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina otvora [mm]15.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Veličina senzora (Ø x D) [in]23/32 x 8 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in]3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.638 Kilogram
Neto težina1.306 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423025107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm