Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 15, G, 1/2
003N2151
Materijal tela: Nerđajući čelik, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Univerzalni
003N2151
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv vrednost [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaciDodaci za ventil za vodu |
| Dodatne informacije | Setting scale turned 180° |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(b)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 3/5 in |
| Grupa proizvoda | Ventili za regulaciju protoka vode |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cev | Interno |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Konfiguracija otvora | Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora |
| Kućište | da |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Maks. pritisak na senzoru [bar] | 25 bar |
| Maks. pritisak na senzoru [psig] | 362.6 psig |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 362.6 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 57 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 134.6 °F |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10 |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Mediji | Agresivni medij |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ventil za vodu |
| Naziv proizvoda | Ventil za vodu kojim upravlja termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AVTA FJVA |
| Odobrenje | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 86 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -25 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -13 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Standardna uvodnica za kapilarnu cev | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | AVTA 15 |
| Tip punjenja | Univerzalni |
| Tip uvodnice za kapilarnu cev | G |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Veličina otvora [mm] | 15.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in] | 3/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.787 Kilogram |
| Neto težina | 1.387 Kilogram |
| Zapremina | 4.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |